Z160/d1xl1 | Kilökő kuplungok | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z160/d1xl1

Menetes betét, szerelt kilökőlapokhoz

Z160/d1xl1

1.2312 / 1.7225

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
8 6 24 12 36 20 M6 37 Z160/6x37
8 6 24 12 36 20 M6 42 Z160/6x42

The new HASCO thread adapters Z 160 /... and Z 161/... replace the short mounting thread in the ejector package and thus ensure reliable transmission of the ejection force.

Special Features

  • Long holding thread
  • Reliable transmission of the ejection force
  • Central ejector position can be used
  • Protected against rotation by the head geometry
  • Coordinated with thread sizes for the Z 02 /... ejector rods
  • No protrusion of the clamping plate possible