Z1682/d1xl1 | Kilökő kuplungok | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1682/d1xl1

Kidobó-kuplungcsap, előgyártmány

Z1682/d1xl1

1.5919

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l3 l2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
13 30,5 50 16 180 Z1682/16x180
14 37 50 20 220 Z1682/20x220
22 45 70 30 260 Z1682/30x260
30 59 90 40 300 Z1682/40x300