Z168/d1 | Kilökő kuplungok | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z168/d1

Kidobókuplung, manuális, mechanikus

Z168/d1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t1 l2 l1 d3 d2 d1 Termékszám CAD adatok
22,7 40 35 M16 55 20 Z168/20
30 50 40 M20 72 30 Z168/30
35 60 50 M24 90 40 Z168/40