Z170/Typ | Kilincsművek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Kilincsmű, DLC

A termékváltozat kiválasztása

max.H min.H F Typ Termékszám CAD adatok
80 5,5 8000 1 Z170/1

Z170 /... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.