Z171/Typ | Kilincsművek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z171/Typ

Kilincsmű, DLC

Z171/Typ

1.2764

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

max.H min.H F Typ Termékszám CAD adatok
80 5,5 6500 1 Z171/1

Z171/... is the alternative to the classic latch lock  Z170/... and allows a delayed opening of the first parting area. Further more the functional precise standardised item is available in three different sizes.