Z1732/d1 | Kilincsművek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1732/d1

Menetes persely

Z1732/d1

1.2343
barnított
1000 N/mm²

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

t1 l1 d3 d2 d1 Termékszám CAD adatok
14 20 M24x1 19 14 Z1732/14
16 22 M30x1,5 24 18 Z1732/18