Z173/d1xmax.H-04 | Kilincsművek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-04

Szegmens

Z173/d1xmax.H-04

56 +2 HRC
1.2379
barnított

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 max.H Termékszám
32 28 Z173/32x28-04
38 36 Z173/38x36-04