Z174/b1xmax.H1xHv-02 | Kilincsművek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z174/b1xmax.H1xHv-02

Kilincsrúd

Z174/b1xmax.H1xHv-02

58 -3HRC, 38 +3HRC
1.2162
leppelt

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

b1 max.H1 Hv Termékszám
50 90 0,5 Z174/50x90x0-02
50 90 20,5 Z174/50x90x20-02
50 130 0,5 Z174/50x130x0-02
50 130 50,5 Z174/50x130x50-02
80 117 0,5 Z174/80x117x0-02
80 117 32,5 Z174/80x117x32-02
80 167 0,5 Z174/80x167x0-02
80 167 75,5 Z174/80x167x75-02
100 145 0,5 Z174/100x145x0-02
100 145 50,5 Z174/100x145x50-02