Z17800/d1xl2 | Kilincsművek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z17800/d1xl2

Reteszelő egység , Húzórendszer

Z17800/d1xl2

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 k2 s4 l4 d7 d6 d4 d3 d1 l2 Termékszám CAD adatok
1 6 4 12 32 22 42 36 28 96 Z17800/28x96
1,5 8 5 15 42 29 54 46 36 116 Z17800/36x116
2 10 6 19 56 40 74 63 48 136 Z17800/48x136