Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2 | Kilincsművek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2

Hengeres kilincsmü , Húzórendszer

Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

min.H1 r1 k2 s4 s3 l5 l4 l3 min.l1 d7 d6 d4 d3 d2 d1 max.l1 max.H1 l2 Termékszám CAD adatok
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32 28 64 16 96 Z1780/28x64x16x96
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32 28 80 32 96 Z1780/28x80x32x96
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32 28 96 48 96 Z1780/28x96x48x96
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 60 42 29 54 46 39 36 84 24 116 Z1780/36x84x24x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 84 42 29 54 46 39 36 108 48 116 Z1780/36x108x48x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 108 42 29 54 46 39 36 132 72 116 Z1780/36x132x72x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 132 42 29 54 46 39 36 156 96 116 Z1780/36x156x96x116
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 76,5 56 40 74 63 52 48 106,5 30 136 Z1780/48x106,5x30x136
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 106,5 56 40 74 63 52 48 136,5 60 136 Z1780/48x136,5x60x136
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 136,5 56 40 74 63 52 48 166,5 90 136 Z1780/48x166,5x90x136

The HASCO round latch locking units Z1780/... and Z1782/... have been specially developed for the use in injection moulds and diecasting moulds where a second parting plane is

required in the mould.

Special Features

  • Flexible installation options
  • Optimum flow of forces through central multipoint locking
  • Offsets misalignment due to thermal expansion
  • Suitable for fast runners
  • Can be used as a pulling or pushing system
  • Low-wear stroke guiding due to free gap principle
  • Integrated collision protection
  • Construction inside the mould
  • High security during transport, production and storage
  • Compact design