Z163/d3xl1 | Visszatoló egységek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z163/d3xl1

Visszatoló persely

Z163/d3xl1

1.2826

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

max.F l3 l2 d5 d4 d2 d1 d3 l1 Termékszám CAD adatok
12000 20 73 13 10 18 16 6 125 Z163/6x125
20000 25 100 17 12,5 24 20 10 160 Z163/10x160