Z164/d3xl1 | Visszatoló egységek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z164/d3xl1

Visszatoló hüvely

Z164/d3xl1

60 HRC
1.2080

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

max.H t1 l2 d2 d1 d3 l1 Termékszám CAD adatok
24 6,7 31 22 18 6 36 Z164/6x36
34 6,7 41 22 18 6 46 Z164/6x46
44 6,7 51 22 18 6 56 Z164/6x56
23 6,7 30 29 24 10 36 Z164/10x36
33 6,7 40 29 24 10 46 Z164/10x46
43 6,7 50 29 24 10 56 Z164/10x56
63 6,7 70 29 24 10 76 Z164/10x76