Z166/Typ | Visszatoló egységek | Mozgó szerszámelemek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z166/Typ

Kidobó csapszeg, for guided ejector pull back device

Z166/Typ

1.5919

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 a1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Termékszám CAD adatok
32 12 22,5 22 87,5 36 M12 16 50 Z166/50
46 14 25 25 109 50 M16 21 60 Z166/60
55 4,5 27 30 132 60 M20 28 80 Z166/80