H12270/Ixn1 | Aljzatok | Feszültség-/hőérzékelö adapter | Szabályozástechnika | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H12270/Ixn1

Csatlakozó ház, keresztrögzítéssel

H12270/Ixn1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 l2 l1 I n1 Termékszám CAD adatok
28,9 93 83 16 10 H12270/16x10
28,9 113 103 16 16 H12270/16x16
28,9 140 130 16 24 H12270/16x24

The tried-and-tested HASCO power/signal connector range has been extended by new connection housings as well as by socket and plug inserts as per DIN EN 61984.

Special Features

  • Utmost electrical safety
  • Temperature resistant insulation
  • Robust screw connections
  • Customised contact assignment