H12271/Ixn1 | Aljzatok | Feszültség-/hőérzékelö adapter | Szabályozástechnika | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H12271/Ixn1

Csatlakozó ház, hosszrögzítéssel

H12271/Ixn1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 l2 l1 I n1 Termékszám CAD adatok
28,9 80 70 16 6 H12271/16x6
28,9 93 83 16 10 H12271/16x10
28,9 113 103 16 16 H12271/16x16
28,9 140 130 16 24 H12271/16x24