H1295/5/d1xl1 | Hőérzékelők | Szabályozástechnika | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
H1295/5/d1xl1

Hőérzékelő

H1295/5/d1xl1

max. 400 °C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

A Typ d1 l1 Termékszám
0,22 5 1 45 H1295/5/1x45
0,22 5 1 65 H1295/5/1x65
0,22 5 1 84 H1295/5/1x84
0,22 5 1,5 71 H1295/5/1,5x71
0,22 5 1,5 100 H1295/5/1,5x100