A3504/d1xd2xl1 | Elektródaréz | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
A3504/d1xd2xl1

Startlyukfúró réz elektróda, cső

A3504/d1xd2xl1

2.0060

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d1 d2 l1 Termékszám CAD adatok
0,5 0,2 315 A3504/0,5x0,2x315
0,8 0,3 315 A3504/0,8x0,3x315
1 0,3 315 A3504/1x0,3x315
1,5 0,3 315 A3504/1,5x0,3x315
2 0,3 315 A3504/2x0,3x315
2,5 0,3 315 A3504/2,5x0,3x315
3 0,3 315 A3504/3x0,3x315