Z2600/Vxn1 | Kémiai segédanyagok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z2600/Vxn1

Nagyteljesítményű zsír, élelmiszeripari

Z2600/Vxn1

-45°C / +160°C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

h1 d1 V n1 Termékszám
129 48,3 90 1 Z2600/90x1
129 48,3 90 6 Z2600/90x6
190 48,3 180 1 Z2600/180x1
190 48,3 180 6 Z2600/180x6
154 110 1000 1 Z2600/1000x1