Z260/Vxn1 | Kémiai segédanyagok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z260/Vxn1

Kenőzsír

Z260/Vxn1

max. 180 °C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ h1 d1 V n1 Termékszám
1 154 48,3 90 1 Z260/90x1
1 154 48,3 90 6 Z260/90x6
1 190 48,3 180 1 Z260/180x1
1 190 48,3 180 6 Z260/180x6
2 154 110 1000 1 Z260/1000x1