A5800/n1 | Segédanyagok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
A5800/n1

Szerszám memória, Mould Memory

A5800/n1

-5°C bis +100°C
PP + TPE

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

r1 h3 h1 a2 a1 b6 b5 b2 b1 l4 l3 l1 n1 Termékszám CAD adatok
3 8 37,5 12 48 32,5 17 15 24 32,5 29,5 56 16 A5800/16
As an information memory unit to accompany the mould, the new Mould Memory A 5800 /... makes it possible to archive all mould-specific and/or article-specific data directly in your mould.
  • USB 2.0 data storage device
  • 16 GB storage capacity
  • Max. service temperature 100°C
  • Flush-mounted, does not protrude out of the mould
  • Mounted directly in the mould, preferably in the risers
  • Rapid access to all mould and article-specific data
  • Simple archiving of designs, injection parameters, milling programs, etc. ensures full traceability
  • Protection against splashing and soiling through a two-component protective cap with TPE seal