A5805/n1 | Segédanyagok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
A5805/n1

Csavar memória, Screw Memory

A5805/n1

max. 80°C
PP

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l4 l1 d1 n1 Termékszám CAD adatok
8 30,5 17 M20 16 A5805/16

As an information memory unit to accompany the mould, the new Screw Memory A5805/... makes it possible to archive all mould-specific and/or article-specific data directly in your mould.

  • USB 2.0 data storage device
  • 16 GB storage capacity
  • Max. service temperature 80°C
  • Flush-mounted and protected
  • Mounted via an M20 thread preferably in the risers
  • No additional cable required
  • Rapid access to all mould and article-specific data directly on the computer
  • Simple archiving of designs, injection parameters, milling programs, etc. ensures full traceability