A5900/l1xb1xh1 | Segédanyagok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
A5900/l1xb1xh1

Loc Check

A5900/l1xb1xh1

120°C

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l1 b1 h1 Termékszám CAD adatok
93 51 61 A5900/93x51x61

Az új HASCO Loc Check A5900/... segítségével bárhol, ahol rendelkezésre áll mobilhálózat, megkeresheti szerszámait. Egyszerű pozíciólekérdezés bármikor lehetséges webes bejelentkezés útján. A mágneses rögzítés különböző beszerelési lehetőségeket és maximális flexibilitást biztosít.

  • Európa-szerte GSM nyomkövetés
  • 3200 adatküldési ciklus akkumulátortöltésenként.
  • Hőálló max. 120°-ig
  • Maximális adatbiztonság tanúsított szervereken
  • Könnyen használható webes felület