A5000/Typ/d1-04 | Szerszámok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
A5000/Typ/d1-04

Kihúzó szerszám - menetes betét

A5000/Typ/d1-04

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ d1 Termékszám
1 M4 A5000/1/4-04
1 M5 A5000/1/5-04
1 M6 A5000/1/6-04
1 M8 A5000/1/8-04
1 M10 A5000/1/10-04
1 M12 A5000/1/12-04
1 M16 A5000/1/16-04
1 M20 A5000/1/20-04