Z9431/d1 | Szerszámok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z9431/d1

Szerelőtüske, zárólemezhez

Z9431/d1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l2 l1 d2 d1 Termékszám
45 100 18 6 Z9431/6
45 100 18 8 Z9431/8
45 100 18 10 Z9431/10
45 100 18 12 Z9431/12
45 100 18 14 Z9431/14
45 100 18 16 Z9431/16
45 100 18 18 Z9431/18

The new HASCO copper sealing discs are used for closing off and sealing cooling channels in a simple manner.

They are driven into the channel by a Z9431/... fitting mandrel of a matching size and form a frictional connection.

Special Features

  • Curved shape (concave/convex)
  • No thread required
  • Small mounting depth
  • Size-dependent fitting mandrel
  • Based on DIN 470
  • Frictional connection achieved by mechanical means
  • Use of sealant recommended as an option (e.g. Loctite 577)
  • All sizes available from stock