Z947/1/d1xl1-01 | Szerszámok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z947/1/d1xl1-01

Menetes rúd

Z947/1/d1xl1-01

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ d1 l1 Termékszám
1 6 150 Z947/1/6x150-01
1 8 200 Z947/1/8x200-01
1 8 315 Z947/1/8x315-01
1 10 250 Z947/1/10x250-01
1 10 400 Z947/1/10x400-01