Z947/1/d1xl1-11 | Szerszámok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z947/1/d1xl1-11

Méretezett cső

Z947/1/d1xl1-11

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ d1 l1 Termékszám
1 6 150 Z947/1/6x150-11
1 8 200 Z947/1/8x200-11
1 8 315 Z947/1/8x315-11