Z947/2/d1xl1 | Szerszámok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1

Szerelőrúd

Z947/2/d1xl1

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

d2 Typ d1 l1 Termékszám
M6 2 10 250 Z947/2/10x250
M6 2 12 250 Z947/2/12x250
M6 2 12 630 Z947/2/12x630
M8 2 15 250 Z947/2/15x250
M8 2 16 250 Z947/2/16x250
M8 2 16 800 Z947/2/16x800