Z947/2/d1xl1-01 | Szerszámok | Szerszámok és segédanyagok | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z947/2/d1xl1-01

Menetes rúd

Z947/2/d1xl1-01

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

Typ d1 l1 Termékszám
2 12 250 Z947/2/12x250-01
2 12 630 Z947/2/12x630-01
2 16 250 Z947/2/16x250-01
2 16 800 Z947/2/16x800-01