Z877/Typ/d1 | Adapterek | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z877/Typ/d1

Hollandi összekötő, külső/belső

Z877/Typ/d1

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l2 l1 d3 d2 Typ d1 Termékszám CAD adatok
22 9 35 M16x1,5 9 13 M16x1,5 Z877/13/16x1,5
30 16 62 M24x1,5 13 19 M24x1,5 Z877/19/24x1,5