Z8190HT/Typ/d7 | Csonkok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z8190HT/Typ/d7

Csatlakozó csonk, clean break

Z8190HT/Typ/d7

2.0401
max. 35 bar

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p sw1 l2 l1 d5 d4 d2 Typ d7 Termékszám
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 G1/4 Z8190HT/9/G1/4
35 22 27,5 59,5 21,6 12,5 7 9 M14x1,5 Z8190HT/9/14x1,5
35 27 37,4 62 26,5 17 10 13 G3/8 Z8190HT/13/G3/8
35 27 37,4 62 26,5 17 8 13 M16x1,5 Z8190HT/13/16x1,5
Minden termék a kategóriából - Typ
Z8190HT/Typ/d7
Z8190HT/...
Csatlakozó csonk, clean break