Z81/d4xd7 | Csonkok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7

Csatlakozó csonk, nyitott

Z81/d4xd7

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Termékszám CAD adatok
7 5 18 2,7 5 M5x0,5 Z81/5x5x0,5
9 7 20 2,7 5 M8x0,75 Z81/5x8x0,75