Z81/d4xd7/Mat | Csonkok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7/Mat

Csatlakozó csonk, Rozsdamentes acél, nyitott

Z81/d4xd7/Mat

1.4305

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat Termékszám CAD adatok
15 13 30 5,9 9 1/4NPT VA Z81/9x1/4NPT/VA
11 9,5 26,5 5,9 9 1/8NPT VA Z81/9x1/8NPT/VA
15 9 26 5,9 9 G1/4A VA Z81/9xG1/4/VA
11 7 24 5,9 9 G1/8A VA Z81/9xG1/8/VA
11 7 24 5,9 9 M10x1 VA Z81/9x10x1/VA
15 9 26 5,9 9 M14x1,5 VA Z81/9x14x1,5/VA
15 13 30 9 13 1/4NPT VA Z81/13x1/4NPT/VA
17 13 30 9 13 3/8NPT VA Z81/13x3/8NPT/VA
15 9 25,9 9 13 G1/4A VA Z81/13xG1/4/VA
17 9 25,9 9 13 G3/8A VA Z81/13xG3/8/VA