Z81/d4xd7xw1 | Csonkok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z81/d4xd7xw1

Csatlakozó csonk, nyitott, 90°

Z81/d4xd7xw1

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 a1 l2 l1 d2 d4 d7 w1 Termékszám
9 14,5 5 15,5 2,7 5 M5x0,5 90 Z81/5x5x0,5x90
9 14,5 7 17,5 2,7 5 M8x0,75 90 Z81/5x8x0,75x90