Z835/d4 | Csonkok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z835/d4

Záró csonk

Z835/d4

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l1 d1 d4 Termékszám CAD adatok
20,5 7 5 Z835/5
28 11 9 Z835/9
31 16 13 Z835/13
52 23 19 Z835/19