Z906/Typ/l1xd1 | Csonkok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z906/Typ/l1xd1

Hosszú csatlakozó csonk, menettel

Z906/Typ/l1xd1

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 t1 l2 d3 d2 Typ l1 d1 Termékszám CAD adatok
17 12 15,5 10 6 9 120 G1/4
Z906/9/120xG1/4
17 12 15,5 10 6 9 120 M14x1,5 Z906/9/120x14x1,5
17 12 15,5 10 6 9 240 G1/4
Z906/9/240xG1/4
17 12 15,5 10 6 9 240 M14x1,5 Z906/9/240x14x1,5
22 12 15,5 14 9 13 150 G3/8
Z906/13/150xG3/8
22 12 15,5 14 9 13 150 M16x1,5 Z906/13/150x16x1,5
22 12 15,5 14 9 13 300 M16x1,5 Z906/13/300x16x1,5
30 16 21 21 13 19 500 M24x1,5 Z906/19/500x24x1,5