Z801PL/d1 | Kuplungok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z801PL/d1

Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, nyitott

Z801PL/d1

2.0401
max. 25 bar

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Termékszám CAD adatok
25 22,4 54,2 17 9 6 9 Z801PL/9
25 26,1 64,4 22 13 9 13 Z801PL/13