Z805/d4xl1 | Kuplungok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z805/d4xl1

Áthidaló csatlakozó egység, zárt, szelepes

Z805/d4xl1

2.0401
max. 25 bar

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p a1 l2 d5 d2 d1 d4 l1 Termékszám CAD adatok
25 2 43 6 20 8 9 125 Z805/9x125
25 2 43 6 20 8 9 250 Z805/9x250
25 2 43 6 20 8 9 500 Z805/9x500
25 2 53 8 26 10 13 125 Z805/13x125
25 2 53 8 26 10 13 250 Z805/13x250
25 2 53 8 26 10 13 500 Z805/13x500
25 3 80 12 36 14 19 500 Z805/19x500