Z80801HT/d1xw1 | Kuplungok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z80801HT/d1xw1

Safety coupling, open flow, 45° angled

Z80801HT/d1xw1

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Termékszám
25 22,5 52 18 9 6 9 45 Z80801HT/9x45
25 25 55,5 23,5 13,5 9 13 45 Z80801HT/13x45

With its safety couplings Z80700HT/... to Z80801HT/..., HASCO is setting new safety standards in mould temperature control. They are ideal for high heating and cooling applications with hot water or heating/cooling oil. Decoupling can be easily performed thanks to the forced rotating guide on the locking sleeve, but nevertheless requires an intentional manual unlocking movement. Unintented unlocking is not possible.

Special Features

  • Automatic safety lock to prevent unintentional decoupling
  • Locking sleeve with forced rotating guide and optical colour coding in the locked state
  • High-temperature sealing rings for maximum load
  • Optionally with free throughput or locking with connecting thread or hose nozzle
  • Available in cooling system diameters of 9 and 13mm

Minden termék a kategóriából - Kuplungok
Z80/d1
Z80/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
New: Z80/d1/Mat New: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, zRozsdamentes acél, ...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 45°
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, z...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 90°
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, Rozsdamentes a...
Z801/d1
Z801/...
Gyorscsatlakozó kuplung, nyitott
New: Z801/d1/Mat New: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, nyitott, 45°
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, nyitott, 90°
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, nyitott
New: Z801PL/d1/Mat New: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, nyitott, 45...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, nyitott, 90...
New: Z801PL/d1xw1/Mat New: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, P...
Z802/d4xd1
Z802/...
Átalakító csatlakozó, zárt, szelepes
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Átalakító csatlakozó, nyitott
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapter csatlakozó, zárt, szelepes
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapter csatlakozó, nyitott
Z805/d4xl1
Z805/...
Áthidaló csatlakozó egység, zárt, szelepes
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Áthidaló csatlakozó egység, nyitott
New: Z8051/d4xl1/Mat New: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Áthidaló csatlakozó egység, Rozsdamentes acél...
Z807/d4xd7
Z807/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
New: Z807/d4xd7/Mat New: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, z...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 45°
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 90°
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, z...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, Rozsdamentes acél
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 45°
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 90°
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Safety coupling, Rozsdamentes acél
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 45°
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 90°
Z808/d4xd7
Z808/...
Gyorscsatlakozó kuplung, nyitott
New: Z808/d4xd7/Mat New: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multi-záró gyorscsatlakozó, zárt, szelepes
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Gyorscsatlakozó kuplung, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Gyorscsatlakozó kuplung, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, clean break
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Stainless Steel, cle...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multi-záró gyorscsatlakoz&oacut...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
New: Z80HT/d1/Mat New: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, m...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
New: Z80HT/d1xw1/Mat New: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, m...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, zárt, szele...
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, zárt, szele...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, zárt, szele...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
Z825/d4
Z825/...
Záró kuplung