Z80HT/d1/Mat | Kuplungok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z80HT/d1/Mat

Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, magas hőmérséklethez, zárt, szelepes

Z80HT/d1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 Mat Termékszám
25 22,5 30 17 9 6 9 VA Z80HT/9/VA
25 25 36,5 22 13 9 13 VA Z80HT/13/VA

The new HASCO cooling range in stainless steel is employed in cleanrooms or medical technology applications for the temperature control of injection moulds in reliable processes, using hot/cold water or oil.

The high-quality 1.4305 material of the HASCO coupling system guarantees reliable and durable temperature control applications.

The special FKM materials of the O-rings are eminently suitable for high temperature applications. The low compression set allows optimum and reliable deployment. Production losses due to leaks are considerably reduced.

Special Features

  • Ideal for medical and clean-room technology
  • Seals in special FKM
  • Standard system: ≤150°C (water), ≤200°C (oil)
  • HT-System: ≤180°C (water), ≤220°C (oil)
  • Low compression set
  • Thread tightness even with large temperature differences
  • Choice between open flow, or shut-off valves on one or both sides
  • Quality material 1.4305
  • Damage to functional surfaces is avoided
  • Easy one-hand operation
  • Compatible with the HASCO brass cooling range

Minden termék a kategóriából - Kuplungok
Z80/d1
Z80/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
New: Z80/d1/Mat New: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, zRozsdamentes acél, ...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 45°
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, z...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 90°
New: Z80/d1xw1/Mat New: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, Rozsdamentes a...
Z801/d1
Z801/...
Gyorscsatlakozó kuplung, nyitott
New: Z801/d1/Mat New: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, nyitott, 45°
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, nyitott, 90°
New: Z801/d1xw1/Mat New: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, nyitott
New: Z801PL/d1/Mat New: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, nyitott, 45...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, nyitott, 90...
New: Z801PL/d1xw1/Mat New: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, P...
Z802/d4xd1
Z802/...
Átalakító csatlakozó, zárt, szelepes
Z8021/d4xd1
Z8021/...
Átalakító csatlakozó, nyitott
Z803/d4xd1
Z803/...
Adapter csatlakozó, zárt, szelepes
Z804/d4xd1
Z804/...
Adapter csatlakozó, nyitott
Z805/d4xl1
Z805/...
Áthidaló csatlakozó egység, zárt, szelepes
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Áthidaló csatlakozó egység, nyitott
New: Z8051/d4xl1/Mat New: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Áthidaló csatlakozó egység, Rozsdamentes acél...
Z807/d4xd7
Z807/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
New: Z807/d4xd7/Mat New: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, z...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 45°
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 90°
New: Z807/d4xd7xw1/Mat New: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, z...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
New: Z80700HT/d4xd7/Mat New: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, Rozsdamentes acél
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 45°
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 90°
New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat New: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Safety coupling, Rozsdamentes acél
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Safety coupling, with valve
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Safety coupling, with valve, 45° angled
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Safety coupling, with valve, 90° angled
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 45°
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes, 90°
Z808/d4xd7
Z808/...
Gyorscsatlakozó kuplung, nyitott
New: Z808/d4xd7/Mat New: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, n...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Safety coupling, open flow
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Safety coupling, open flow
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Safety coupling, open flow, 45° angled
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Safety coupling, open flow, 90° angled
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Multi-záró gyorscsatlakozó, zárt, szelepes
New: Z8090/Typ/d7 New: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Gyorscsatlakozó kuplung, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7 New: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, clean break
New: Z8090HT/Typ/d7/Mat New: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél
New: Z8091/Typ New: Z8091/Typ
Z8091/...
Gyorscsatlakozó kuplung, clean break
New: Z8091HT/Typ New: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, clean break
New: Z8091HT/Typ/Mat New: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Stainless Steel, cle...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Multi-záró gyorscsatlakoz&oacut...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
New: Z80HT/d1/Mat New: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, m...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, magas hőmérséklethez...
New: Z80HT/d1xw1/Mat New: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Gyorscsatlakozó kuplung, Rozsdamentes acél, m...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, zárt, szele...
New: Z80PL/d1/Mat New: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, zárt, szele...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Gyorscsatlakozó kuplung, PushLok, zárt, szele...
New: Z80PL/d1xw1/Mat New: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Gyorscsatlakozó kuplung, zárt, szelepes
Z825/d4
Z825/...
Záró kuplung