Z80PL/d1xw1/Mat | Kuplungok | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z80PL/d1xw1/Mat

Shut-off coupling, Stainless Steel, with valve, 90° angled

Z80PL/d1xw1/Mat

1.4305
max. 25 bar

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p l2 l1 d2 d4 d6 d1 w1 Mat Termékszám
25 22,4 47 7,2 9 17 9 90 VA Z80PL/9x90/VA
25 26,1 53,5 9 13 22 13 90 VA Z80PL/13x90/VA