Z876PL/d1xd3 | Tömlős csatlakozók | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z876PL/d1xd3

Tömlő csatlakozó csonk, hollandi, PushLok

Z876PL/d1xd3

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Termékszám CAD adatok
17 22,5 42,7 6 9 M14x1,5 Z876PL/9x14x1,5
22 25 45,9 9 13 M16x1,5 Z876PL/13x16x1,5