Z880/d1xd1 | Tömlős csatlakozók | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z880/d1xd1

Tömlő toldó csonk

Z880/d1xd1

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l1 d2 d1 Termékszám CAD adatok
29 3,5 5 Z880/5x5
48 6 9 Z880/9x9
54 9 13 Z880/13x13
69 13 19 Z880/19x19