Z881/d1xd3 | Tömlős csatlakozók | Gyorscsatlakozó rendszerek | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z881/d1xd3

Átalakító tömlő toldó csonk

Z881/d1xd3

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l1 d2 d1 d3 Termékszám CAD adatok
39 3,5 5 9 Z881/5x9
51,5 6 9 13 Z881/9x13
62 9 13 19 Z881/13x19