Z8525/d1xl1/Typ | Tömlők | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z8525/d1xl1/Typ

EPDM  Tömlö

Z8525/d1xl1/Typ

EPDM

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

style p min.r1 d2 d1 l1 Typ Termékszám
blau / blue 20 60 16,5 9 10000 1 Z8525/9x10000/1
rot / red 20 60 16,5 9 10000 2 Z8525/9x10000/2
schwarz / black 20 60 16,5 9 10000 3 Z8525/9x10000/3
blau / blue 20 60 16,5 9 50000 1 Z8525/9x50000/1
rot / red 20 60 16,5 9 50000 2 Z8525/9x50000/2
schwarz / black 20 60 16,5 9 50000 3 Z8525/9x50000/3
blau / blue 20 80 21,5 13 10000 1 Z8525/13x10000/1
rot / red 20 80 21,5 13 10000 2 Z8525/13x10000/2
schwarz / black 20 80 21,5 13 10000 3 Z8525/13x10000/3
blau / blue 20 80 21,5 13 50000 1 Z8525/13x50000/1

The new HASCO EPDM hose Z8525/... with a high-strength, synthetic textile reinforcement is used preferentially for temperature control systems operating with water or superheated steam.

Three different colours permit a clear arrangement of the heating/cooling lines.

Special Features

  • Available in the colours: red, blue and black
  • Flexible, non-twist and kink-resistant
  • High-strength, synthetic fabric inlay
  • Operating pressure max. 20 bar
  • Temperature resistant from -70°C to +140°C
  • System diameter 9, 13 and 19mm, in 10m and 50m
  • Special length available on request