Z853/d1xl1 | Tömlők | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z853/d1xl1

Viton tömlő, fémszövetes

Z853/d1xl1

Viton

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p min.r d2 d1 l1 Termékszám
20 50 13,5 9 500 Z853/9x500
20 50 13,5 9 1000 Z853/9x1000
20 50 13,5 9 2000 Z853/9x2000
20 50 13,5 9 25000 Z853/9x25000
20 60 18 13 500 Z853/13x500
20 60 18 13 1000 Z853/13x1000
20 60 18 13 2000 Z853/13x2000
20 60 18 13 25000 Z853/13x25000
15 80 25 19 1000 Z853/19x1000
15 80 25 19 2000 Z853/19x2000