Z856/Typ/d1xd2xl1 | Tömlők | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z856/Typ/d1xd2xl1

PTFE tömlő, sima fémszövetes

Z856/Typ/d1xd2xl1

PTFE

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p min.r Typ d1 d2 l1 Termékszám
135 55 1 9 G1/4 1000 Z856/1/9xG1/4x1000
135 55 1 9 G1/4 2000 Z856/1/9xG1/4x2000
135 55 1 9 G1/4 3000 Z856/1/9xG1/4x3000
135 55 1 9 M14x1,5 1000 Z856/1/9x14x1,5x1000
135 55 1 9 M14x1,5 2000 Z856/1/9x14x1,5x2000
135 55 1 9 M14x1,5 3000 Z856/1/9x14x1,5x3000
120 70 1 13 G3/8 1000 Z856/1/13xG3/8x1000
120 70 1 13 G3/8 2000 Z856/1/13xG3/8x2000
120 70 1 13 G3/8 3000 Z856/1/13xG3/8x3000
120 70 1 13 M16x1,5 1000 Z856/1/13x16x1,5x1000