Z95/d1xs1 | Maghűtések | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z95/d1xs1

Réz cső

Z95/d1xs1

2.0321

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

l1 d2 d1 s1 Termékszám CAD adatok
500 3 4 0,5 Z95/4x0,5
500 5 6 0,5 Z95/6x0,5
500 6 8 1 Z95/8x1
500 8 10 1 Z95/10x1
500 10 12 1 Z95/12x1
500 12 14 1 Z95/14x1