Z9661/d1xl1 | Maghűtések | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z9661/d1xl1

Terelőlap, menettel, egyenes

Z9661/d1xl1

2.0401

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

sw1 s1 b1 l2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
10 2,4 18,5 10 G1/2A 200 Z9661/G1/2x200
10 2,4 18,5 10 G1/2A 400 Z9661/G1/2x400