Z98/d1xd2 | O-gyűrűk | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z98/d1xd2

O-gyűrű, Viton

Z98/d1xd2

Viton

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

min.f1 r1 t1 b1 d7 d6 d5 d4 d3 d1 d2 Termékszám CAD adatok
1 0,3 0,7 1,4 4,7 3,6 2,2 3,4 2 2 1 Z98/2x1

The proven HASCO O-rings Z 98 /... have been extended by new sizes.

They open up a broad range of application and are noted for their outstanding and consistent product quality.

Special Features

  • Bidirectional sealing
  • Dynamic and static sealing
  • Axial and radial assembly
  • Symmetrical cross-section
  • One-sided groove design
  • Easy-to-produce groove geometry