Z968/d1xl1 | Spirálmagok | Terelőelemek és tömítések | Temperáló rendszerek | Z | Termék katalógus | HASCO Portal
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
Z968/d1xl1

Spirálmag, egybekezdésű, PA

Z968/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Az árak és a kosár bejelentkezés után láthatóak.
Regisztráció

A termékváltozat kiválasztása

p1 a1 d2 d1 l1 Termékszám CAD adatok
14 35 8 12 125 Z968/12x125
14 35 8 12 160 Z968/12x160
14 35 8 12 200 Z968/12x200